Publique sus productos
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
    Zurn

    Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve

    Traducido por Google,

    Unidad de ducha y bañera mezcladora monomando con equilibrio de presión, cartucho de control cerámico con pistón de equilibrio de acero inoxidable, conexión reversible integrada (para invertir las entradas de agua caliente y fría, simplemente retire el cartucho y gírelo 180°), dos llaves de servicio/retención y un tope de límite ajustable. Al abrir la válvula, debe girar de la posición de agua fría a la de agua caliente. Todos los accesorios y la manija expuestos son metálicos con acabado niquelado y cromado pulido. El cuerpo de la válvula es de cuatro puertos e incluye un tapón para la conexión a la bañera, solo para ducha. Las entradas de la válvula, la ducha y la bañera vienen de serie con conexiones de rosca hembra NPT de 1/2". Las opciones de cobre soldado de 1/2" deben especificarse como se muestra a continuación.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • ASSE 1016/ ASME A112.1016/ CSA B125.16
    • Listado por CSA
    • CSA B125.1
    • CSA B125.16

    Palabras clave: Válvula de ducha Temp-Gard III, válvula de ducha Zurn Temp-Gard, solución de problemas de la válvula de ducha Zurn, cartucho Zurn Temp-Gard, cartucho Zurn Temp-Gard 3, válvula de ducha Zurn

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z7300-ss-mt
    • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Grupo de productosTemp-Gard III
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño