Julkaise tuotteesi
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedelta-toilet-button-glass
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäDelta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)245
    • Syvyys (mm)9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.77
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties