Julkaise tuotteesi
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    A clean, round design instantly defines the contemporary Ukiyo. This acrylic freestanding bath features a matte white finish, offering a unique textural element to your design. 

    Ukiyo acts as a luxurious focal point in the bathroom, with its generous depth creating an immersive spa-like experience. Its gentle contours will soften the feel of your space for unrivalled relaxation.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • TuoteperheBaths
    • TuoteryhmäUkiyo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)1280
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)148
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs