Julkaise tuotteesi
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Bring architectural sophistication to your bathroom with our Floor-Mounted Bath Filler. Its seamless curves and minimalist round base create a striking focal point in any bathroom. 

    With our unique Industrial Grade PVD Electro Colouring System, and 25 Year Structural Warranty, you can be assured this quality piece will look amazing in years to come.

    Dimensions:

    – Height: 948mm
    – Spout Reach: 255mm
    – Baseplate Diameter:  140mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefloor-mounted-bath-filler
    • TuoteperheTapware
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)948
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)337
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets