Julkaise tuotteesi
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    The refined Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout is constructed from solid brass and offers an ideal solution to your bathroom and laundry needs.

    Its smooth swivel spout allows you to easily adjust the position, providing convenient access to your bathtub or sink.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • TuoteperheSpouts
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)242
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets