Julkaise tuotteesi
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesola-sink-colander-insert
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäSola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)425
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks