Julkaise tuotteesi
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarli-bottle-trap-round
    • TuoteperheWastes
    • TuoteryhmäMarli
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)228
    • Leveys (mm)62.5
    • Syvyys (mm)132
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusJäteterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWastewater collection networks
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles
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
    Pohjois-Korea