Julkaise tuotteesi
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin

    Valenza Pedestal Basin

    Boasting slim edges and organic, rounded design, the Valenza Pedestal Basin Sink welcomes a unique focal point for your bathroom.
    Built to impress, and made to last – the Pedestal Basin’s solid surface construction and matte white finish will ensure that your sink remains durable and stays looking its best.

    The Valenza’s composition is a non-porous low maintenance material that is resistant to the growth of mould, mildew and bacteria.
    Welcome this unique piece into your powder room, salon or commercial space.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevalenza-pedestal-basin
    • TuoteperhePedestal Basins
    • TuoteryhmäValenza
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks
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
    Pohjois-Korea