Julkaise tuotteesi
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Tekniset tiedot
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäExterior Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels