Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

The HSP is JL's toughest access panel in 7 gauge steel with detention lock prep and several detention lock options. Heavy duty hinges are welded to the the heavy duty frame, and the door rests on heavy duty stops. Ideal for detention snd security facilities.
Tekniset tiedot
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActivar-AP-HSP
  • TuoteperheAccess Panels
  • TuoteryhmäSecurity Access Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 29
  • OmniClass-nimikeAccess Panels