Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

The TME Series is a concealed frame flush access panel for plaster features recessed trim of metal lath for plastering, which is totally concealed. The paintable door can be matched to surrounding wall or ceiling for a coordinated look.
Tekniset tiedot
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • TuoteperheAccess Panels
  • TuoteryhmäNon-Rated Access Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 29
  • OmniClass-nimikeAccess Panels