Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Tekniset tiedot
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-TMS
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäNon-Rated Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels