Julkaise tuotteesi
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    Tekniset tiedot
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-FD-FLDD
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäFloor Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Panels
    • OmniClass-numero23-17 11 27
    • OmniClass-nimikeAccess Doors