Julkaise tuotteesi
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Tekniset tiedot
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeiling-light-EOS
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)63
    • Leveys (mm)1180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps