Julkaise tuotteesi
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Tekniset tiedot
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-light-APOLLO
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps