Julkaise tuotteesi
Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Tekniset tiedot
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-light-COSMO
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)5.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps