Julkaise tuotteesi
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Tekniset tiedot
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-light-LIBRA
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps