Julkaise tuotteesi
Desk light LYRA
Desk light LYRA

    Desk light LYRA

    • Illuminates the workplace
    • Adjustable lamp head
    • Nice interior detail

      Elegant desk lamp with adjustable lamp head and details in brass. In addition to effectively lighting up your workplace, this desk lamp becomes a tasteful decoration detail in the office.
    Tekniset tiedot
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-light-LYRA
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps