Julkaise tuotteesi
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Tekniset tiedot
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-light-PICASSO
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1485
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps