Julkaise tuotteesi
Magnetic frameless whiteboard AIR 2990x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 2990x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • Floating impression

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Tekniset tiedot
    • Height:1190 mm
    • Width:2990 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:45 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2990x1190mm
  • TuoteperheOffice Accessories
  • TuoteryhmäWhiteboards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1190
  • Leveys (mm)2990
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWhiteboards