Julkaise tuotteesi
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board that features a fabric-covered, sound-absorbent back and half-panel front. It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Tekniset tiedot
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • TuoteperheOffice Accessories
    • TuoteryhmäWhiteboards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1960
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWhiteboards