Julkaise tuotteesi
Notice board ELIZA 3000x1200mm

Notice board ELIZA 3000x1200mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Tekniset tiedot
    • Height:1200mm
    • Width:3000mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:30kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNotice-board-ELIZA-3000x1200mm
  • TuoteperheOffice Accessories
  • TuoteryhmäWhiteboards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWhiteboards
  • OmniClass-numero23-19 11 17
  • OmniClass-nimikeNotice Boards