Julkaise tuotteesi
Original whiteboard DORIS 4500x1200mm

Original whiteboard DORIS 4500x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • Long lifetime

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Tekniset tiedot
    • Height:1200 mm
    • Width:4500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:65 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOriginal-whiteboard-DORIS-4500x1200mm
  • TuoteperheOffice Accessories
  • TuoteryhmäWhiteboards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)4500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Nettopaino (kg)65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWhiteboards