Julkaise tuotteesi
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 / 5 tähteä3.8(11 arvostelua)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Tekniset tiedot
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePendant-lamp-TOP
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäLightning
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuituhuopa
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG000028
  • ETIM-nimiLamps
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps