Julkaise tuotteesi
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Tekniset tiedot
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRefuse-bin-HURLEY
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäWastebins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)7.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins