Julkaise tuotteesi
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Tekniset tiedot
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSchool Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMobile stages
    • OmniClass-numero23-21 25 11 17 11
    • OmniClass-nimikePortable Stages