Julkaise tuotteesi
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    • Flexible, modular unit
    • Practical and simple recycling
    • Modern colours

      Stylish and modern waste-sorting unit with a waste container to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Tekniset tiedot
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäWastebins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)50.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins