Julkaise tuotteesi
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Tekniset tiedot
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäWastebins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1170
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)61.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • OmniClass-numero23-27 59 13
    • OmniClass-nimikeRecycling Bins