Julkaise tuotteesi
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Tekniset tiedot
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäWastebins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1250
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)455
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)42.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • OmniClass-numero23-27 59 13
    • OmniClass-nimikeRecycling Bins