Julkaise tuotteesi
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 / 5 tähteä3.9(16 arvostelua)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Tekniset tiedot
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-ZEN
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäLightning
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa