Julkaise tuotteesi
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner90x90

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm


    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_90x90
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschväggar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa