Julkaise tuotteesi
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • TuoteperheSanitet
  • TuoteryhmäDuschväggar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa