Julkaise tuotteesi
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr

Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

4.8 out of 5 stars4.8(8 reviews)

This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.

RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

PRODUCT FLEXIBILITY

The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

Tekniset tiedot
  • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
    R-ValueN/A7.07.0
    Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
    Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
    Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
    Construction LayersOneTwoThree
    Max Std Width26'2"26'2"26'2"
    Max Std Height26'1"26'1"26'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
    U-ValueN/A0.1430.143

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiMetal doors
  • UNSPSC-koodi30171505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
  • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Martinique
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret