Julkaise tuotteesi
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

Tekniset tiedot
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiMetal doors
  • UNSPSC-koodi30171505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
  • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors