Julkaise tuotteesi
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.8 out of 5 stars4.8(16 reviews)

    The Amarr 2502/2512/2522 combines strength with versatility for budget sensitive projects. The deep ribbed nominal 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2502/2512/2522 is available uninsulated or insulated with a vinyl backer to fit most project requirements

    Tekniset tiedot
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Anguilla
    Antigua ja Barbuda
    Aruba
    Bahamasaaret
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Caribbean Netherlands
    Caymansaaret
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikaaninen tasavalta
    El Salvador
    Grenada
    Grönlanti
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuuba
    Martinique
    Meksiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts ja Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent ja Grenadiinit
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad ja Tobago
    Turks- ja Caicossaaret
    Yhdysvallat
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret