Julkaise tuotteesi
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 / 5 tähteä3.9(27 arvostelua)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    Tekniset tiedot
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSectional Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-nimikeSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors