Julkaise tuotteesi
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DHE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-dhe_dura-power
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäDura-Power
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters