Julkaise tuotteesi
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 model is an atmospheric vent commercial gas water heater with NOx emissions of less than 14 ng/j and meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition ASHRA/IESNA90.1.

Features

  • Ultra-Low NOx Emissions
  • Fully Automatic controls with safety shutoff
  • Heavy Gauge Steel Jacket
  • Easy-to-Install: Completely factory assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäConservationist Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 13 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Gas Heaters