Julkaise tuotteesi
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)

NUOS SPLIT is an heat pump water heater with an external and an internal unit. This is a flexible and an efficient solution, as the space occupied by the internal unit is reduced and a super silent functioning is granted.

There are two sizes available:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacity)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacity)
Tekniset tiedot
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNUOS-SPLIT
  • TuoteperheWater Heaters
  • TuoteryhmäHeat Pump Water Heater
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusSähkölämmitin
  • ETIM-koodiEC000393
  • ETIM-nimiHot water heat pump
  • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
  • UNSPSC-koodi40101825
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters
  • CSI UniFormat II -koodiD2020
  • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa