Julkaise tuotteesi
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Tekniset tiedot
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB9208
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)124
  • Leveys (mm)56
  • Syvyys (mm)164
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)1.92
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets