Julkaise tuotteesi
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Tekniset tiedot
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6118
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung urinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)395
  • Syvyys (mm)325
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)13.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals