Julkaise tuotteesi
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Tekniset tiedot
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor_Drain
    • TuoteperheFountains
    • TuoteryhmäComplementary Products
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusJakelun virtauselementti