Julkaise tuotteesi
K6405 BRASS BALL VALVE

K6405 BRASS BALL VALVE

1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211, pure PTFE seats, DIN 16722 FLANGED-VALVE FULL-PORT. 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.

S64D05 1/2"

S64E05 3/4"

S64F05 1"

S64G05 1 1/4"

S64H05 1 1/2"

S64I05 2"

Tekniset tiedot
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOWS

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F )

    OPTIONS

    • Special valve configurations available upon request

    • s.64 configuration featuring NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads, unplated body, reinforced seats and brass or stainless stem and ball

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK6405BRASSBALLVALVE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Alankomaat
Australia
Brasilia
Egypti
Guatemala
Armenia
Belgia
Uusi-Seelanti
Chile
Etelä-Afrikka
Meksiko
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Ecuador
Ghana
Panama
Bahrain
Bulgaria
Peru
Marokko
Trinidad ja Tobago
Bangladesh
Espanja
Uruguay
Mauritius
Yhdysvallat
Etelä-Korea
Islanti
Nigeria
Filippiinit
Italia
Reunion
Hong Kong
Itävalta
Indonesia
Kreikka
Intia
Kroatia
Irak
Kypros
Iran
Latvia
Israel
Liettua
Japani
Luxemburg
Jordania
Malta
Kambodža
Moldova
Kazakstan
Norja
Kiina
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Pakistan
Saksa
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Sri Lanka
Sveitsi
Syyria
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Vietnam
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta