Julkaise tuotteesi
S84 EN331 BRASS BALL VALVE

S84 EN331 BRASS BALL VALVE

1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1

DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).                       

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow lever)

S84B00 1/4"

S84C00 3/8”

S84D00 1/2"

S84E00 3/4"

S84F00 1"

S84G00 1 1/4"

S84H00 1 1/2"

S84I00 2"

S84L00 2 1/2”

S84M00 3”

S84N00 4” 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow stubby handle)

S84CT0 3/8”

S84DT0 1/2"

S84ET0 3/4"

S84FT0 1"

S84GT0 1 1/4" 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue lever)

S84D00A 1/2"

S84E00A 3/4"

S84F00A 1"

S84G00A 1 1/4"

S84H00A 1 1/2"

S84I00A 2"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (lockable handle)

S84B15 1/4"

S84C15 3/8”

S84D15 1/2"

S84E15 3/4"

S84F15 1"

S84G15 1 1/4"

S84H15 1 1/2"

S84I15 2"

S84L15 2 1/2”

S84M15 3”

S84N15 4” 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

S84B06 1/4"

S84C06 3/8”

S84D06 1/2"

S84E06 3/4"

S84F06 1" 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

S84B06R 1/4"

S84C06R 3/8”

S84E06R 1/2"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

S84E06B 3/4"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE ("aus" lever)

S84D01 1/2"

S84E01 3/4"

S84F01 1"

Tekniset tiedot
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS UP TO 2” SIZE

    • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Stubby handle

    • T-handle

    • Stem extension

    • Patented locking device for valves up to 4”

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS84EN331BRASSBALLVALVE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Alankomaat
Australia
Brasilia
Egypti
Guatemala
Armenia
Belgia
Uusi-Seelanti
Chile
Etelä-Afrikka
Meksiko
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Ecuador
Ghana
Panama
Bahrain
Bulgaria
Peru
Marokko
Trinidad ja Tobago
Bangladesh
Espanja
Uruguay
Mauritius
Yhdysvallat
Etelä-Korea
Islanti
Nigeria
Filippiinit
Italia
Reunion
Hong Kong
Itävalta
Indonesia
Kreikka
Intia
Kroatia
Irak
Kypros
Iran
Latvia
Israel
Liettua
Japani
Luxemburg
Jordania
Malta
Kambodža
Moldova
Kazakstan
Norja
Kiina
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Pakistan
Saksa
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Sri Lanka
Sveitsi
Syyria
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Vietnam
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta