Julkaise tuotteesi
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 4", MF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)

    S84B20 1/4"

    S84C20 3/8”

    S84D20 1/2"

    S84E20 3/4"

    S84F20 1"

    S84G20 1 1/4"

    S84H20 1 1/2"

    S84I20 2" 

    S84L20 2 1/2”

    S84M20 3”

    S84N20 4” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red lever)

    S84B20R 1/4"

    S84C20R 3/8”

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S84D20A 1/2" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (spring return lever)

    S84D20M 1/2"

    S84F20M 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S84D25 1/2"

    S84E25 3/4"

    S84F25 1"

    S84L25 2 1/2” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

    S84B26 1/4"

    S84C26 3/8”

    S84D26 1/2"

    S84E26 3/4"

    S84F26 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S84C26B 3/8”

    S84D26B 1/2"

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S84D26R 1/2"

    Tekniset tiedot
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Australia
    Brasilia
    Egypti
    Guatemala
    Armenia
    Belgia
    Uusi-Seelanti
    Chile
    Etelä-Afrikka
    Meksiko
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Ecuador
    Ghana
    Panama
    Bahrain
    Bulgaria
    Peru
    Marokko
    Trinidad ja Tobago
    Bangladesh
    Espanja
    Uruguay
    Mauritius
    Yhdysvallat
    Etelä-Korea
    Islanti
    Nigeria
    Filippiinit
    Italia
    Reunion
    Hong Kong
    Itävalta
    Indonesia
    Kreikka
    Intia
    Kroatia
    Irak
    Kypros
    Iran
    Latvia
    Israel
    Liettua
    Japani
    Luxemburg
    Jordania
    Malta
    Kambodža
    Moldova
    Kazakstan
    Norja
    Kiina
    Portugali
    Kuwait
    Puola
    Libanon
    Ranska
    Malesia
    Romania
    Mongolia
    Ruotsi
    Pakistan
    Saksa
    Qatar
    Slovakia
    Saudi-Arabia
    Slovenia
    Singapore
    Suomi
    Sri Lanka
    Sveitsi
    Syyria
    Tanska
    Taiwan
    Tsekin tasavalta
    Thaimaa
    Ukraina
    Turkki
    Unkari
    Vietnam
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta