Julkaise tuotteesi
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT, LOW TORQUE 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve.

It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.  

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Tekniset tiedot
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Australia
    Brasilia
    Egypti
    Guatemala
    Armenia
    Belgia
    Uusi-Seelanti
    Chile
    Etelä-Afrikka
    Meksiko
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Ecuador
    Ghana
    Panama
    Bahrain
    Bulgaria
    Peru
    Marokko
    Trinidad ja Tobago
    Bangladesh
    Espanja
    Uruguay
    Mauritius
    Yhdysvallat
    Etelä-Korea
    Islanti
    Nigeria
    Filippiinit
    Italia
    Reunion
    Hong Kong
    Itävalta
    Indonesia
    Kreikka
    Intia
    Kroatia
    Irak
    Kypros
    Iran
    Latvia
    Israel
    Liettua
    Japani
    Luxemburg
    Jordania
    Malta
    Kambodža
    Moldova
    Kazakstan
    Norja
    Kiina
    Portugali
    Kuwait
    Puola
    Libanon
    Ranska
    Malesia
    Romania
    Mongolia
    Ruotsi
    Pakistan
    Saksa
    Qatar
    Slovakia
    Saudi-Arabia
    Slovenia
    Singapore
    Suomi
    Sri Lanka
    Sveitsi
    Syyria
    Tanska
    Taiwan
    Tsekin tasavalta
    Thaimaa
    Ukraina
    Turkki
    Unkari
    Vietnam
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta