Julkaise tuotteesi
S7641L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER

S7641L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER

1/2" - 2", 3-WAY, 2 SEATS, FULL-PORT, L-PORT (diverting)

The RuB s.76 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenancefree components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing selfcompensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.

S76D41L 1/2"

S76E41L 3/4"

S76F41L 1"

S76G41L 1 1/4"

S76H41L 1 1/2"

S76I41L 2"

Tekniset tiedot
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed for maximum safety

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 450 PSI up to 1”, 300 PSI over 1”, non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F (-20°C to +170°C)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • S.7641 without handle, actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS7641LNPT3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORTLEVER
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Alankomaat
Australia
Brasilia
Egypti
Guatemala
Armenia
Belgia
Uusi-Seelanti
Chile
Etelä-Afrikka
Meksiko
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Ecuador
Ghana
Panama
Bahrain
Bulgaria
Peru
Marokko
Trinidad ja Tobago
Bangladesh
Espanja
Uruguay
Mauritius
Yhdysvallat
Etelä-Korea
Islanti
Nigeria
Filippiinit
Italia
Reunion
Hong Kong
Itävalta
Indonesia
Kreikka
Intia
Kroatia
Irak
Kypros
Iran
Latvia
Israel
Liettua
Japani
Luxemburg
Jordania
Malta
Kambodža
Moldova
Kazakstan
Norja
Kiina
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Pakistan
Saksa
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Sri Lanka
Sveitsi
Syyria
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Vietnam
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta