1/4" - 2", MF, FULL-PORT
Suitable for all gas domestic systems. Full bore ball valve with BSPT threaded connection Female/Female and/or Male/Female ISO7/1. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B52 1/4"
S84C52 3/8”
S84D52 1/2"
S84E52 3/4"
S84F52 1"
S84G52 1 1/4"
S84H52 1 1/2"
S84I52 2"
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B57 1/4"
S84C57 3/8”
S84D57 1/2"
S84E57 3/4"
S84F57 1"
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Oseania | Etelä-Amerikka | Afrikka | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Brasilia | Egypti | Guatemala |
Armenia | Belgia | Uusi-Seelanti | Chile | Etelä-Afrikka | Meksiko |
Azerbaidžan | Bosnia ja Hertsegovina | Ecuador | Ghana | Panama | |
Bahrain | Bulgaria | Peru | Marokko | Trinidad ja Tobago | |
Bangladesh | Espanja | Uruguay | Mauritius | Yhdysvallat | |
Etelä-Korea | Islanti | Nigeria | |||
Filippiinit | Italia | Reunion | |||
Hong Kong | Itävalta | ||||
Indonesia | Kreikka | ||||
Intia | Kroatia | ||||
Irak | Kypros | ||||
Iran | Latvia | ||||
Israel | Liettua | ||||
Japani | Luxemburg | ||||
Jordania | Malta | ||||
Kambodža | Moldova | ||||
Kazakstan | Norja | ||||
Kiina | Portugali | ||||
Kuwait | Puola | ||||
Libanon | Ranska | ||||
Malesia | Romania | ||||
Mongolia | Ruotsi | ||||
Pakistan | Saksa | ||||
Qatar | Slovakia | ||||
Saudi-Arabia | Slovenia | ||||
Singapore | Suomi | ||||
Sri Lanka | Sveitsi | ||||
Syyria | Tanska | ||||
Taiwan | Tsekin tasavalta | ||||
Thaimaa | Ukraina | ||||
Turkki | Unkari | ||||
Vietnam | Venäjä | ||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |