Julkaise tuotteesi
S84 IR6 BRASS BALL VALVE

S84 IR6 BRASS BALL VALVE

1/2" - 1", FULL-PORT, EN 10226-1

Gas ball valve with union connection to simplify the installation

S84D1R6 1/2"

S84E1R6 3/4"

S84F1R6 1"

Tekniset tiedot
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction the valve making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Stem extension

    • Geomet® carbon steel handle with PVC dip coating

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Taper male by union end

    • Oval lockable handle

    • Patented locking device

    • Stubby handle

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS84IR6BRASSBALLVALVE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Alankomaat
Australia
Brasilia
Egypti
Guatemala
Armenia
Belgia
Uusi-Seelanti
Chile
Etelä-Afrikka
Meksiko
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Ecuador
Ghana
Panama
Bahrain
Bulgaria
Peru
Marokko
Trinidad ja Tobago
Bangladesh
Espanja
Uruguay
Mauritius
Yhdysvallat
Etelä-Korea
Islanti
Nigeria
Filippiinit
Italia
Reunion
Hong Kong
Itävalta
Indonesia
Kreikka
Intia
Kroatia
Irak
Kypros
Iran
Latvia
Israel
Liettua
Japani
Luxemburg
Jordania
Malta
Kambodža
Moldova
Kazakstan
Norja
Kiina
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Pakistan
Saksa
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Sri Lanka
Sveitsi
Syyria
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Vietnam
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta