Julkaise tuotteesi
S84 W MF BRASS BALL VALVE
S84 W MF BRASS BALL VALVE

    S84 W MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments.  S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system. 

    S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)

    S84B20W 1/4"

    S84C20W 3/8”

    S84D20W 1/2"

    S84E20W 3/4"

    S84F20W 1"

    S84G20W 1 1/4"

    S84H20W 1 1/2"

    S84I20W 2"

    S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)

    S84B26W 1/4"

    S84C26W 3/8”

    S84D26W 1/2"

    S84E26W 3/4"

    S84F26W 1"

    Tekniset tiedot
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball with rinse hole 

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • DIN-EN 13828 limitations for potable water: 10 bar (Kg/cm²) non- shock cold working pressure and +65°C temperature (occasional excursions up to 90°C are permitted for a period of 1 h maximum)

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Patented locking device

      • T-handle

      • Stubby handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS84WMFBRASSBALLVALVE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Australia
    Brasilia
    Egypti
    Guatemala
    Armenia
    Belgia
    Uusi-Seelanti
    Chile
    Etelä-Afrikka
    Meksiko
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Ecuador
    Ghana
    Panama
    Bahrain
    Bulgaria
    Peru
    Marokko
    Trinidad ja Tobago
    Bangladesh
    Espanja
    Uruguay
    Mauritius
    Yhdysvallat
    Etelä-Korea
    Islanti
    Nigeria
    Filippiinit
    Italia
    Reunion
    Hong Kong
    Itävalta
    Indonesia
    Kreikka
    Intia
    Kroatia
    Irak
    Kypros
    Iran
    Latvia
    Israel
    Liettua
    Japani
    Luxemburg
    Jordania
    Malta
    Kambodža
    Moldova
    Kazakstan
    Norja
    Kiina
    Portugali
    Kuwait
    Puola
    Libanon
    Ranska
    Malesia
    Romania
    Mongolia
    Ruotsi
    Pakistan
    Saksa
    Qatar
    Slovakia
    Saudi-Arabia
    Slovenia
    Singapore
    Suomi
    Sri Lanka
    Sveitsi
    Syyria
    Tanska
    Taiwan
    Tsekin tasavalta
    Thaimaa
    Ukraina
    Turkki
    Unkari
    Vietnam
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta